Soluciones de quemadores industriales para seguridad y eficiencia
Tecnologías probadas de quemadores y experiencia local para ayudarle a superar los desafíos más difíciles en industrias críticas.
Durante más de 90 años, Emerson ha estado a la vanguardia de las tecnologías de combustión en industrias críticas como quemadores comerciales e industriales, calderas, hornos de estufa, hornos, oxidantes térmicos, incineradores y más. Nuestras válvulas de corte de seguridad, válvulas solenoide, actuadores y otros componentes aprobados a nivel mundial ofrecen una calidad y un desempeño de caudal superiores, lo que le permite cumplir con los más altos estándares de seguridad y eficiencia energética a un precio rentable.
La combustión por pulsos aumenta la productividad y reduce las emisiones en sistemas de hornos de gas con varios quemadores. Esta técnica, que implica “pulsar” los quemadores en encendido/apagado o ciclos de fuego alto/bajo, ofrece un mayor control de temperatura y eficiencia de combustible. También maximiza la circulación del aire y homogeneiza el calor dentro del horno. Para aprovechar los numerosos beneficios de la combustión por pulsos, los sistemas de quemadores requieren válvulas robustas que puedan soportar aperturas y cierres frecuentes para regular el calor de manera adecuada.
Válvula de pistón accionada por presión ASCO™ serie 290D
Válvula de pistón operada por presión, de mando directo y con cuerpo en ángulo, diseñada para aplicaciones exigentes.
Válvulas de corte de gas ASCO™ serie 214
Las válvulas de corte de seguridad de gas de alto caudal y baja presión (5 psi) están específicamente diseñadas para el control de encendido y apagado del gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales.
Válvula de corte de gas ASCO™ serie 215
Válvula de corte de seguridad de gas, ligera y con cuerpo de aluminio, ideal para aplicaciones en vacío y equipos de calefacción.
Válvula ASCO™ serie 158
Concebida especialmente para aplicaciones de quemadores, esta válvula de corte de seguridad de gas está diseñada para utilizarse con el actuador motorizado ASCO™ serie 159.
Actuador motorizado ASCO™ serie 159
La combinación del actuador motorizado serie 159 y la válvula de gas serie 158 proporciona una solución de corte mundialmente aprobada para una amplia gama de aplicaciones
Maximizar el caudal del tren de combustible de gas es fundamental para el correcto desempeño del quemador. Un caudal deficiente no solo limita el desempeño, sino que también aumenta el riesgo de parada del sistema en caso de baja presión. Aunque todos los componentes del tren de combustible pueden afectar el caudal, las válvulas de corte de seguridad siguen siendo un cuello de botella común. Para evitar estos resultados, es importante seleccionar válvulas que ofrezcan un alto caudal, lo que a su vez aumentará la eficiencia del combustible y ahorrará costos.
Válvula ASCO™ serie 158
Concebida especialmente para aplicaciones de quemadores, esta válvula de corte de seguridad de gas está diseñada para utilizarse con el actuador motorizado ASCO™ serie 159.
Actuador motorizado ASCO™ serie 159
La combinación del actuador motorizado serie 159 y la válvula de gas serie 158 proporciona una solución de corte mundialmente aprobada para una amplia gama de aplicaciones
Válvulas de corte de gas ASCO™ serie 214
Las válvulas de corte de seguridad de gas de alto caudal y baja presión (5 psi) están específicamente diseñadas para el control de encendido y apagado del gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales.
Válvula de corte de gas ASCO™ serie 215
Válvula de corte de seguridad de gas, ligera y con cuerpo de aluminio, ideal para aplicaciones en vacío y equipos de calefacción.
En comparación con el petróleo, el biodiésel es más limpio, ecológico y biodegradable, y produce menos emisiones de gases de efecto invernadero. Por estas razones, actualizar los trenes de combustible antiguos para que admitan mezclas de biodiésel puede reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono de su quemador y garantizar el cumplimiento de las regulaciones en constante evolución. Asegúrese de trabajar con fabricantes de calderas que utilicen componentes aprobados, como las válvulas de biodiésel ASCO™ series 262 y 263.
ASCO™ series 262 y 263
Las primeras válvulas de combustión certificadas para uso con combustible combinado con biodiésel en calderas industriales y comerciales en América.
El uso de biomasa sostenible en lugar de combustibles convencionales puede ser un desafío. Por un lado, la quema de biomasa genera mucho hollín, que se puede acumular en los tubos de la caldera y provocar tiempos de inactividad. Lamentablemente, la limpieza manual de los tubos es un proceso ineficaz y que consume mucho tiempo.
En Emerson, ofrecemos sistemas para el soplado de hollín de biomasa que pueden mejorar la eficiencia de sus calderas a biomasa, reducir el consumo de energía e incluso mejorar la productividad.
Válvula solenoide de pulso ASCO 353
Válvula solenoide operada por piloto de diafragma, especialmente diseñada para distribuir pulsaciones extremadamente rápidas en los sistemas colectores de polvo de chorro inverso.
Sistema de tanque ASCO™ serie 355B
Este sistema de tanque está diseñado para usar en aplicaciones de recolección de polvo que requieren una capacidad de caudal alto.
Sensores AVENTICS™ serie AF2
Sensores de caudal que monitorean el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una intervención rápida en caso de fugas.
El mantenimiento regular es crítico para garantizar el desempeño óptimo del tren de combustible, por lo que debe buscar componentes modulares de tren de combustible a los que se pueda prestar mantenimiento fácilmente. Los cuerpos de las válvulas de Emerson están diseñados con tapas de extremos con rosca y extraíbles, lo que le permite quitar fácilmente las válvulas para mantenimiento. Nuestras válvulas también incluyen tomas de tubería, que facilitan la prueba rápida de fugas cuando se instalan en el tren de combustible.
Válvula ASCO™ serie 158
Concebida especialmente para aplicaciones de quemadores, esta válvula de corte de seguridad de gas está diseñada para utilizarse con el actuador motorizado ASCO™ serie 159.
Actuador motorizado ASCO™ serie 159
La combinación del actuador motorizado serie 159 y la válvula de gas serie 158 proporciona una solución de corte mundialmente aprobada para una amplia gama de aplicaciones
Válvulas de corte de gas ASCO™ serie 214
Las válvulas de corte de seguridad de gas de alto caudal y baja presión (5 psi) están específicamente diseñadas para el control de encendido y apagado del gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales.
Válvula de corte de gas ASCO™ serie 215
Válvula de corte de seguridad de gas, ligera y con cuerpo de aluminio, ideal para aplicaciones en vacío y equipos de calefacción.
Nuestras válvulas incluyen características de seguridad que se alinean con las mejores prácticas de la industria, como redundancia, orificios de prueba de ventilación y fugas, y protección contra exceso de presión; adicionalmente, todos los productos se prueban rigurosamente de acuerdo con los estándares globales.
También incorporamos interruptores de prueba de cierre y otros indicadores visuales que confirman si una válvula está realmente cerrada o no. Además, con amplios intervalos de temperatura y opciones de carcasa impermeable, nuestras válvulas ofrecen una confiabilidad excepcional, incluso en entornos exigentes.
Válvula ASCO™ serie 158
Concebida especialmente para aplicaciones de quemadores, esta válvula de corte de seguridad de gas está diseñada para utilizarse con el actuador motorizado ASCO™ serie 159.
Actuador motorizado ASCO™ serie 159
La combinación del actuador motorizado serie 159 y la válvula de gas serie 158 proporciona una solución de corte mundialmente aprobada para una amplia gama de aplicaciones
Válvulas de corte de gas ASCO™ serie 214
Las válvulas de corte de seguridad de gas de alto caudal y baja presión (5 psi) están específicamente diseñadas para el control de encendido y apagado del gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales.
Válvula de corte de gas ASCO™ serie 215
Válvula de corte de seguridad de gas, ligera y con cuerpo de aluminio, ideal para aplicaciones en vacío y equipos de calefacción.
Preguntas frecuentes sobre quemadores industriales
Las válvulas de corte de seguridad de combustible encienden y apagan el quemador y evitan el caudal de combustible (gas o aceite) hacia la cámara de combustión en caso de que el incinerador, el horno, la caldera, el oxidizador térmico u otro equipo de calefacción se apaguen. Las válvulas de corte de seguridad de combustible pueden funcionar eléctricamente (motorizadas o solenoides) o neumáticamente, y son exigidas por los códigos y normas nacionales.
Otras características de la válvula:
Normalmente cerrada.
Sujeta a importantes pruebas de por vida.
Debe cumplir con los estrictos requisitos de estanquidad y fugas.
Diseñada para apagarse en menos de 1 segundo en caso de pérdida de energía.
La mayor parte del tiempo, se requieren dos válvulas entre el quemador y el suministro de combustible.
Una válvula de corte es una válvula que puede cerrarse para detener el caudal de un medio (“cortarlo”)
Puede ser manual o automática; si la válvula es automática, entonces el accionamiento puede ser eléctrico, neumático (presión de aire + eléctrico), hidráulico (aceite presurizado + eléctrico).
Una válvula de corte automático es una válvula normalmente cerrada, lo que significa que el actuador es a prueba de fallos en posición cerrada (la mayor parte del tiempo utiliza un resorte de retorno), por lo que la válvula se cerrará automáticamente cuando se desenergice.
Un componente de seguridad fundamental para los quemadores de combustión es la llamada “válvula de corte automático de seguridad”, la cual es una válvula de corte que se desenergiza cuando se detecta una condición insegura, asegurando que el caudal de combustible hacia el quemador está cerrado y seguro.
Estas válvulas están diseñadas específicamente para aplicaciones de quemadores con una tasa de fugas muy baja, alta velocidad de cierre y buena confiabilidad.
Una norma en la industria de los quemadores es instalar dos en línea para garantizar que, si uno falla o tiene fugas, el otro se encargue de poner el quemador en posición de apagado.
Un tren de combustible es el conjunto de componentes de control de fluidos que van desde el suministro de combustible hasta el quemador. El objetivo del sistema es controlar de manera segura el caudal de combustible hacia el quemador y garantizar un corte seguro cuando sea necesario. Los conjuntos de trenes de combustible consisten en muchos componentes que se rigen por diferentes normas. Por ejemplo:
NFPA 85: Código de peligros de sistemas de combustión y calderas.
NFPA 86: Norma para hornos y hornos de estufa.
NFPA 87: Norma para calentadores de fluidos.
EN 676: Quemadores automáticos de tiro forzado para combustibles gaseosos.
EN 746-2: Equipo de termoprocesamiento industrial.
Los grandes quemadores se controlan mediante una combinación de un sistema de gestión de quemadores (BMS) y un sistema de control de combustión (CCS).
El BMS garantiza la seguridad de la puesta en marcha, el funcionamiento y el apagado de los quemadores.
A veces denominados sistemas de protección de la llama, el BMS arranca el quemador en la secuencia adecuada eliminando primero el gas de la cámara de combustión, encendiendo el piloto (si hay una llama piloto) y luego, abriendo la línea principal de combustible.
Durante el funcionamiento, el BMS monitorea la llama del quemador principal y cortará la alimentación a las válvulas de corte de seguridad cuando no se detecte la llama o si se detecta alguna condición insegura. Además, el BMS comprueba las condiciones operativas seguras en el momento de la puesta en marcha; si no se cumplen las condiciones, el BMS detendrá la secuencia de arranque y alertará al operador.
El CCS consiste en equipos para controlar la relación combustible-aire y el índice de combustión. Estos componentes mecánicos y electrónicos pueden incluir actuadores, válvulas de control de caudal, controladores lógicos programables (PLC), unidades de frecuencia variable (VFD) y sensores de caudal. Bajo algunas condiciones, el BMS y el CCS se pueden integrar en el mismo equipo de control.
La relación de reducción de un equipo de calefacción es la relación entre la potencia calorífica máxima y mínima del equipo. Varía en función de la tecnología del quemador utilizada. Un quemador con una relación de reducción de 10:1 significa que puede funcionar con una potencia calorífica del 10 % de su máximo. La relación de reducción es importante para el mercado de equipos de calefacción; de hecho, tener una elevada relación de reducción significa que hay una ventana más grande para la modulación. Efectivamente, una relación de 10:1 significará que el quemador puede funcionar entre el 10 % y el 100 % de su capacidad, con la posibilidad de hacerlo funcionar al 20 %, 30 %, 40 %, etc. cuando varíe la necesidad de calor. Esto genera importantes ganancias en el consumo de combustible y las emisiones, ya que aumenta las posibilidades de utilizar solo lo necesario.
Los tipos de combustible para quemadores y calderas incluyen:
gas natural
fueloil (diésel)
biodiésel
gas de hornos de coque
biogás
hidrógeno
GLP (principalmente butano y propano)
Algunos sistemas de combustión utilizan combustibles sólidos, como biomasa sólida o carbón; esos sistemas están diseñados de manera distinta y tienen reglas y desafíos diferentes que Emerson también puede ayudar a resolver.
La NFPA estipula los requisitos de cierre probado para las válvulas de corte de seguridad de combustible que pueden cumplirse de una de dos maneras.
El primero es mediante la implementación de un interruptor de prueba de cierre.
Instalado en la válvula por el fabricante, este enclavamiento verifica que la válvula de corte de seguridad de combustible esté completamente cerrada antes de que puedan comenzar los ciclos de purga y encendido del sistema.
Un interruptor de prueba de cierre debe estar configurado de fábrica y no ser ajustable, y debe activarse solo después de que la válvula haya alcanzado la posición cerrada. Esto significa que se debe establecer una disposición especial para la sobrecarrera.
La segunda manera de cumplir con los requerimientos de cierre probado es mediante la implementación de un sistema de comprobación de válvulas.
Este sistema puede ser activo o pasivo. Cuando está activo, utiliza una bomba para presurizar la tubería entre dos válvulas de corte de seguridad de combustible, monitorea si hay fugas en el gas presurizado antes de arrancar el sistema. Cuando es pasivo, este sistema comprueba cada válvula por separado con una secuencia específica de apertura y cierre de la válvula, comprobando individualmente si hay fugas con presostatos.
En Europa, se puede exigir un sistema de comprobación de válvulas en los trenes de combustible de los quemadores dependiendo de su salida de calor. En la NFPA, el sistema de comprobación de válvulas puede reemplazar la necesidad de prueba de interruptores de cierre en ciertos casos.
Exigidos por muchas normas, incluidas FM, NFPA y UL, los indicadores visuales muestran si una válvula de corte de seguridad de combustible está abierta o cerrada. Esto permite a los operadores actuar con plena confianza en situaciones en las que la válvula debe cerrarse por razones de seguridad.
Por lo general, los indicadores son mecánicos. Algunas normas dictan que si se utiliza una luz o un LED en su lugar, entonces la ausencia de luz no puede mostrar una posición. Este requisito hace que la indicación de luz de posición cerrada sea más complicada, ya que la alimentación de la válvula se detiene cuando el componente está cerrado.
Una manera de garantizar que las válvulas de corte de seguridad de combustible reciban un buen mantenimiento y funcionen de manera fiable en caso de un apagado es efectuar pruebas de fuga anuales o más frecuentes. Debido a que los asientos de la válvula se desgastan con el tiempo, estas pruebas garantizan que el gas no tenga fugas a través de la válvula.
Las válvulas de Emerson para quemadores industriales incluyen una toma de presión específica para facilitar este procedimiento de prueba, lo que permite que la válvula permanezca instalada en la tubería durante las pruebas. Estas tomas de presión también facilitan la instalación de presostatos para la monitorización de límites de presión o la detección automática de fugas cuando se utilizan con un sistema de comprobación de válvulas.