Softing
Miembro de Silver DeltaV™️ Alliance
Softing ofrece soluciones de conectividad OPC/OPC UA en nueve factores de forma diferentes para cumplir con los requisitos de la aplicación. Softing ofrece soluciones de conectividad para Modbus, FF, HART, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP y soluciones de IIoT para SQL, MQTT, REST, Azure y AWS. Softing se asocia con las empresas más importantes en la automatización de procesos, como Emerson, para extender las soluciones de conectividad del AMS Device Manager a los dispositivos de campo HART, FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS que no están conectados ni a DeltaV ni a Ovation.
smartLink HW-DP se conecta a su red PROFIBUS DP downstream, y a su AMS Device Manager con IP HART habilitado upstream. Ahora puede gestionar dispositivos de campo PROFIBUS DP incluso cuando los dispositivos de campo estén conectados a sistemas de control de terceros.
smartLink HW-DP también es compatible con el perfil HART sobre PROFIBUS, lo que le brinda acceso a los dispositivos de campo HART por medio de una red PROFIBUS.
Utilice la FG-200 en los proyectos con el AMS Device Manager para obtener diagnósticos de FF-H1 y gestionar los dispositivos incluso donde se instalan DCS de terceros. Conecte el AMS Device Manager a la FG-200 de Softing en HSE y luego a dispositivos de campo FOUNDATION Fieldbus H1. Integre hasta cuatro enlaces FOUNDATION Fieldbus.
El FG-200 es adecuado para áreas clasificadas y se puede utilizar en configuraciones redundantes.