Acerca de los cromatógrafos de gas natural
Diseñado para aplicaciones fiscales y de transferencia de custodia que requieren análisis C6+BTU/CV a C9+ con punto de rocío de hidrocarburo
Los cromatógrafos de gas natural Rosemount de Emerson están diseñados para aplicaciones donde se necesita una medición de gas crítico. Desde el C6+ BTU/CV para la transferencia de custodia hasta el análisis más complejo del C9+ con cálculos de puntos de rocío de hidrocarburos, monitorización de rastros de contaminantes (incluido C6+ con H2S) para la integridad de la tubería, calidad de productos para el GNL o el LGN y otras soluciones personalizadas, Emerson es el estándar de la industria para la cromatografía de gases y el análisis de gas natural.
Los cromatógrafos de gases (GC) Rosemount de Emerson están equipados con el software de fácil uso MON, que ofrece a los operadores la posibilidad de configurar, operar y gestionar fácilmente el analizador de forma local o remota. También proporciona análisis y una mayor comprensión del proceso y del desempeño del GC. Entre las muchas características del software MON se encuentra la capacidad de comunicarse por la red de la empresa, almacenar de forma segura datos críticos y generar informes detallados como los siguientes:
Los cromatógrafos de gases son tan óptimos como la calidad de la muestra que miden. Por lo tanto, cada sistema de muestras de los cromatógrafos de gases de Emerson se diseña específicamente para los requisitos puntuales de la aplicación. Entre las características más comunes, se incluyen:
Las válvulas de 6 o 10 puertos utilizadas en los cromatógrafos de gas Rosemount de Emerson ofrecen una durabilidad excepcional y un bajo mantenimiento gracias al exclusivo accionamiento del diafragma de dos lados, que elimina la necesidad de resortes, o-rings y lubricación. El movimiento mínimo de los componentes internos de la válvula contribuye al accionamiento rápido de la válvula, que es ideal para aplicaciones que usan columnas microempaquetadas y capilares. Otras características del diseño son las siguientes:
Si necesita armar una red de varios cromatógrafos de gases de procesos en la planta o simplemente vincular un solo analizador con el DCS, los cromatógrafos de gases Rosemount de Emerson pueden configurarse para manejar la mayoría de los escenarios de comunicación, entre ellos: