La celulosa cruda suele tener un pH superior al deseable para la fabricación de
papel. La adición de alumbre o ácido sulfúrico, ya sea a la alimentación de agua blanca reciclada o a la reserva aguas arriba de la bomba del ventilador, ayuda a reducir el pH a un nivel óptimo. Este nivel de pH más bajo favorece la unión de las fibras en la hoja de papel. La medición del pH en la caja de entrada de la fábrica de papel es difícil debido al alto grado de sólidos en suspensión presentes en la pulpa, lo que hace que los sensores sean propensos a atascarse y ensuciarse. Los sensores de pH en esta aplicación a menudo requieren una limpieza y sustitución frecuentes. El Rosemount™ 396P Sensor de pH/ORP se diseñó específicamente para aplicaciones exigentes con alto contenido de sólidos en suspensión, como la fabricación de papel. La unión de referencia en el Rosemount 396P Sensor de pH tiene una alta resistencia al recubrimiento debido a su gran superficie y al pequeño tamaño de los poros, lo que reduce en gran medida los costos de mantenimiento y los tiempos de inactividad típicamente asociados con la limpieza y sustitución frecuente del sensor.
El sensor de pH RBI está diseñado para prolongar la vida útil del sensor si se usa en aplicaciones con sulfuros, generalmente en máquinas fregadoras.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquidos segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).