Cuando los productos químicos y de petróleo a granel cambian de manos, las mediciones de mayor precisión son primordiales. No solo por razones de facturación, contabilidad e imposición fiscal, sino también para lograr transferencias seguras y eficientes y permitir el uso completo de la capacidad de almacenamiento de los tanques.
Un sistema de medición de tanques utilizado para la transferencia de custodia requiere un alto rendimiento y dispositivos aprobados de metrología legal con el fin de proporcionar valores de medición precisos para cálculos de volumen y masa. Los puntos de datos incluyen nivel, nivel de agua libre, temperatura promedio, presión y, en algunos casos, densidad de referencia; todos ellos se reciben en tiempo real para realizar cálculos precisos del volumen neto. El sistema de medición de tanques Rosemount ofrece instrumentos aprobados para metrología en cada punto de medición, así como software certificado y pantallas para cálculos y lectura que pueden sellarse metrológicamente. Con aprobaciones nacionales e internacionales para toda clase de tipos de tanques y líquidos, garantiza las transacciones comerciales más críticas.