Cuando el lodo ha pasado por el proceso de desagüe, se envía a los lechos de secado. El lodo se extiende sobre lechos abiertos de arena, donde se seca mediante evaporación y drenaje. El transmisor de nivel sin contacto Rosemount 1208 proporciona una medición continua de nivel. También cuenta con una carcasa de plástico PVDF resistente a condiciones como los cambios de temperatura y condensación.
El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount 3408 es un radar versátil FMCW adecuado para la medición de nivel y la prevención de sobrellenado en muchas industrias, incluida la de productos químicos. Las funciones inteligentes ahorran tiempo y maximizan la eficiencia para operaciones sin problemas, lo que simplifica el comisionamiento, la operación y las pruebas. Los diagnósticos inteligentes lo ayudan a planificar de forma proactiva el mantenimiento y la conectividad Bluetooth® opcional permite una configuración y un mantenimiento prácticos. La verificación manual o automática a intervalos programados se puede realizar desde la sala de control en cualquier momento sin interrupciones del proceso. Realice pruebas de forma remota e in situ con la funcionalidad integrada. Tipo NAMUR probado y certificado por terceros según IEC61508 para su uso en aplicaciones críticas de seguridad.