Se requiere un control preciso de inventario a fin de garantizar un suministro suficiente de materias primas para cumplir con el plan de producción específico. Antes de ser procesadas en varios tipos de aceites, las semillas como el girasol, almendra de palma, cártamo, soja, sésamo y canola o frutos secos como cacahuetes, almendras y nueces, se almacenan en el sitio para garantizar procesos de producción continuos. Los tamaños de los silos que transportan estas materias primas pueden variar en diámetro desde más de 15 m (50 ft) y pueden superar los 40 m (132 ft) de altura. Conocer la cantidad exacta de materia prima que entra a las máquinas de extracción de aceite es fundamental para un seguimiento y control eficiente de la producción. La acumulación se produce en el interior del silo y puede dañar la calidad de la materia prima. Como la temperatura del interior aumenta con el tiempo, las semillas corren el riesgo de quemarse, pegarse unas a otras y formar bultos duros que no se pueden utilizar. Por lo tanto, es primordial conocer a tiempo este riesgo de acumulación.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, suspensiones acuosas espesas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfaz. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.