El sistema de medición de tanques Rosemount garantiza mediciones precisas de nivel, temperatura y presión para el control de inventario, movimiento de petróleo y prevención de sobrellenado. El sistema es adecuado para todos los tipos de tanques: presurizados o no presurizados, con techos fijos o flotantes. Sus aplicaciones incluyen tanques de almacenamiento de líquidos a granel en terminales de tanques, refinerías, depósitos de combustible para aviación, tanques llenos de contención para gases licuados, industrias petroquímicas, destilerías, plantas de biocombustibles, depósitos de aceite vegetal y muchos más. Gracias a la tecnología de medición de nivel por radar de última generación, el sistema es muy preciso y confiable y el software fácil de usar mejora la gestión del inventario en la sala de control y también en otros sitios como la sede central corporativa. Otros beneficios incluyen:
- Certificación de precisión en la transferencia de custodia
- Cumplimiento de las normas de seguridad, como API 2350 e IEC 61511
- Automatización y expansión simplificadas con soluciones inalámbricas
- Tecnología de emulación para reemplazar fácilmente indicadores antiguos de otros proveedores