Microcontroladores
Los microcontroladores modulares VersaMax de Emerson proporcionan capacidad de uso, desempeño y confiabilidad superiores en un paquete compacto.
Cuando el espacio es limitado pero la confiabilidad y el rendimiento son vitales, los controladores micro y modulares de Emerson ofrecen la funcionalidad que necesita en un formato que funciona en los espacios más restringidos. Adecuado para procesos livianos, VersaMax Modular es rápido, con capacidad de expansión mejorada, hasta 128 kB de memoria y topologías flexibles. VersaMax Micro tiene tiempos rápidos de ciclo con configuración y programación intuitiva usando el software PAC Machine Edition. Logre la máxima productividad en un factor de forma pequeño con Emerson.
Los Controladores VersaMax Micro proporcionan una operación confiable y potente en un diseño que reduce los costos. Tiene la capacidad de ser compatible con una amplia gama de opciones de comunicación y módulos de expansión de E/S, los Controladores VersaMax Micro ofrecen un diseño modular, rendimiento potente para sus tamaños y un procesamiento de alta velocidad en un paquete pequeño, especialmente cuando hablamos de VersaMax Nano, un diseño todo en uno que cabe en la palma de su mano.