Accesorios serie M DeltaV
Las E/S tradicionales ofrecen flexibilidad durante la instalación y están construidas para ofrecer confiabilidad y disponibilidad.
El hardware de la serie M para E/S tradicionales ofrece flexibilidad durante la instalación y está construido para proporcionar fiabilidad y disponibilidad. La modularidad, los aspectos clave de protección y las capacidades Plug and Play hacen que la serie M de DeltaV sea una elección inteligente. El hardware de la serie M de DeltaV es compatible con una amplia gama de entradas analógicas, discretas, de termopar y de termorresistencia para sus dispositivos de campo existentes, es resistente y se puede montar en casi cualquier lugar, incluidos entornos no seguros y áreas de temperaturas extremas.
Caso de estudio
El sistema de control distribuido (DCS) DeltaV™ de Emerson permite integrar fácilmente los distintos sistemas de terceros para ejecutar el sistema de hidrógeno de manera más eficaz y eficiente