En una plataforma petrolera, el uso intensivo de electricidad y combustible para manejar la maquinaria podría hacer que una pequeña chispa tenga consecuencias devastadoras para los trabajadores a bordo. Las plataformas de petróleo y gas tratan gases y productos químicos muy combustibles y tóxicos, lo que aumenta el riesgo de incendio y explosiones que pueden ocurrir de forma espontánea y sin advertencia previa. También aumenta el riesgo de exposición a niveles peligrosos de gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. Todos estos riesgos generan una necesidad crítica de detección continua de gases y llamas. Tanto los detectores de gas como los de llama deben funcionar en condiciones ambientales difíciles, como fuertes vientos y temperaturas extremas. Emerson ofrece una variedad de productos de monitorización y detección de gas Rosemount™ que incluye detección de fugas ultrasónicas, detección de gas de trayectoria abierta, detección de gas del punto y detección inalámbrica de gas. Estos productos de detección de gas, combinados con los detectores de llama Rosemount, pueden ayudar a mantener seguro al personal y los equipos en aplicaciones en alta mar.
Un detector de llama infrarrojo multiespectro está específicamente diseñado para la detección de llamas de hidrocarburo e hidrógeno.