Las unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) requieren detectores de gas y detectores de llamas para proteger al personal, a los equipos y a las instalaciones. El riesgo de que se produzcan fugas de gas es grande, ya que es posible que se produzcan muchos tipos de fugas, como de hidrocarburos, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y otros. Cada tipo de fuga de gas presenta su propio conjunto de riesgos. Las fugas de gas combustible presentan un riesgo adicional de incendio si no se detectan a tiempo y antes de que se produzca la ignición. Tanto los detectores de gas como los detectores de llama deben ser capaces de funcionar en condiciones ambientales adversas, como vientos fuertes y temperaturas extremas. Emerson ofrece una variedad de productos de monitorización y detección de gas Rosemount™ que incluye detección de fugas ultrasónicas, detección de gas de trayectoria abierta, detección de gas del punto y detección inalámbrica de gas. Una combinación de estos productos de detección de gas, junto con los detectores de llama Rosemount, puede ayudar a mantener seguro al personal y a los equipos en aplicaciones en alta mar.
Un detector de llama infrarrojo multiespectro está específicamente diseñado para la detección de llamas de hidrocarburo e hidrógeno.