Los circuitos de trituración y fresado requieren gran consumo de energía y capital en toda la operación minera. Mantener en línea los molinos de SAG y de bola y los rodillos de trituración a alta presión en línea y funcionando de manera óptima es fundamental para la eficiencia de la flotación y para maximizar la recuperación del metal. Sin embargo, estos circuitos experimentan variaciones en el tamaño de las partículas, la velocidad de alimentación y el contenido de humedad, lo que puede provocar taponamiento, alta vibración y desgaste de los cojinetes de la máquina y, en última instancia, tiempo de inactividad no planificado y reinicios que requieren mucho trabajo.
Emerson puede ayudarle a lograr una mayor disponibilidad en molinos de SAG y de bola y rodillos de trituración de alta presión con soluciones avanzadas de monitorización de la condición para detectar problemas a tiempo. Las soluciones avanzadas de control de proceso de Emerson pueden ayudarle a optimizar los circuitos de trituración y fresado, y a lograr una trituración más constante y reducir el consumo de energía.
Monitorización del molino de SAG/bola
Monitorización de la condición del molino en tiempo real para mejorar el tiempo de actividad de su molino.
Soluciones de medición inalámbrica para molino de SAG/bola
Mejore la disponibilidad del molino y el tiempo de actividad para optimizar su circuito de trituración.
Válvulas de compuerta de guillotina Clarkson
Optimice el desempeño del circuito de trituración y mejore el tiempo de funcionamiento del molino con las soluciones de válvula de aislamiento de Stalwart.
DeltaV DCS para el control avanzado del molino de SAG/bola
Soluciones avanzadas de control de procesos para aumentar el desempeño del molino de SAG y de bola.
Equipos de clasificación como pantallas de hidrocilones y vibratorias desempeñan un papel importante en el desempeño general del circuito de molienda y trituración. La clasificación incorrecta afecta al procesamiento mineral aguas abajo, lo que lleva a un aumento de una segunda trituración, disminución de la eficiencia de flotación, mayor consumo de energía y menor recuperación de metales. El problema fundamental de utilizar hidrocilones y pantallas vibratorias es que son muy sensibles a los cambios del proceso y, a su vez, tienen una instrumentación deficiente. Por lo tanto, la monitorización de hidrociclones depende de la inspección visual.
Con las soluciones avanzadas de monitorización del estado de Emerson, puede detectar problemas como de cuerdas y tapones en los hidrociclonos, varios problemas emergentes con sus pantallas de vibración y optimizar el desempeño general del circuito de trituración.
Válvulas de compuerta de guillotina Clarkson
Mejore el desempeño de hidrociclones con soluciones de válvula de aislamiento.
DeltaV para aplicaciones de minería y minerales
Equipe a sus operadores con información y control para lograr la excelencia operativa.
Debido a la variabilidad de los minerales que ingresan, la optimización de los circuitos de flotación y las operaciones de espesamiento pueden ser compleja. El desempeño depende de algunas variables del proceso y una pequeña alteración del proceso puede afectar a la recuperación del metal y aumentar el uso de reactivos. Además, los circuitos de flotación y espesadores están sujetos a paradas imprevistas debido a fallas de bombas, motores y otros equipos mecánicos asociados críticos.
Las soluciones avanzadas de automatización y control de procesos de Emerson pueden ayudarle a mejorar la estabilización del proceso y a optimizar la flotación y las operaciones de espesamiento. Las soluciones de válvulas ayudan a mejorar la gestión del caudal de lodo y la eficiencia de la flotación. Las soluciones inalámbricas de monitorización de la condición pueden ayudar a minimizar las paradas imprevistas mediante la predicción de fallas mecánicos.
DeltaV DCS para un control avanzado de espesadores y celdas de flotación
DeltaV DCS para un control avanzado del proceso a fin de mejorar la flotación y la eficiencia del espesador.
Válvulas de compuerta de guillotina Clarkson
Soluciones de válvulas de aislamiento de seguridad para un desempeño optimizado del espesador.
Su capacidad para maximizar la recuperación, la eficiencia de los procesos y el desempeño empiezan por las reservas y los recursos de sus instalaciones. Dada la variabilidad de la dureza y tamaño de los minerales, se necesita la máxima claridad posible para lograr una liberación mineral óptima.
Con las soluciones de medición expertas de Emerson, puede obtener la información necesaria para configurar su proceso para el éxito repetido. Además de suministrar entradas de procesos avanzados, nuestras soluciones también pueden automatizar la recogida de niveles de reserva y la condición de los equipos. Con esta información accionable, su personal cumplirá constantemente con sus expectativas.
Soluciones de medición de nivel de sólidos
Medición de sólidos precisa y rentable con mantenimiento mínimo y fácil instalación.
Soluciones de gestión del desempeño de activos
Monitorización de la condición y gestión mejorada del desempeño de sus activos mineros críticos fijos y móviles.
DeltaV para aplicaciones de minería y minerales
Equipe a sus operadores con información y control para lograr la excelencia operativa.
Preguntas frecuentes sobre automatización y control de trituración, fresado y flotación
Los mineros pueden lograr mejores tiempos de actividad al implementar soluciones de monitorización de las condiciones para molinos de SAG/bola y rodillos de trituración de alta presión.
Los mineros pueden aumentar el desempeño y eficiencia al aplicar control de procesos avanzado en sus circuitos de trituración.
Control cuadrático integrado (IQC) es un método más reciente de control de circuito cerrado, y su uso está creciendo rápidamente para aplicaciones de procesamiento de minerales. El IQC se puede aplicar a muchos procesos, pero ha sido particularmente beneficioso en la optimización de la flotación.
Integrated quadratic control (IQC) is a newer method of closed-loop control, and its use is growing rapidly for ore processing applications. La IQC se puede aplicar en muchos procesos, pero quizás el mayor beneficio de sostenibilidad ocurre cuando se usa para mejorar el funcionamiento de los molinos de SAG, ya que estas generalmente consumen cantidades considerables de energía.