Carrocería y pintura automotriz
Soluciones que ayudan a los fabricantes a crear piezas metálicas de carrocería y pintar automóviles con consistencia y repetibilidad
Emerson trabaja con fabricantes de vehículos para mantener seguras las áreas de producción, y las líneas de montaje funcionando con confiabilidad y de manera más inteligente durante la fabricación y el montaje. Proporcionamos válvulas que controlan de manera precisa la ubicación de la pintura y el caudal, reguladores que mantienen la presión consistente durante la pintura, y luminarias seguras que iluminan los entornos de producción y almacenamiento.
Nuestras soluciones le permiten obtener resultados repetitivos y confiables en su planta de fabricación automotriz, y aprovechar los datos generados para realizar optimizaciones que aumentan la rentabilidad.
Emerson trabaja con los usuarios finales, fabricantes de máquinas y fabricantes de equipo original para automatizar las operaciones de estampado de metales y regular el proceso de formación de los mismos. Nuestros paquetes de componentes neumáticos integrales hacen que la solución de las fallas de producción sea fácil y rentable, y que reduzca el tiempo de inactividad. Nuestros reguladores de presión permiten que los fabricantes proporcionen una presión consistente a los metales durante el prensado hidráulico, lo que asegura que las piezas sean uniformes y utilizables.
Accurate, consistent pressure control is key for successful paint application. From the paint source through the solenoid valve or nozzle, regulators keep pressure steady, ensuring the ideal paint quality and thickness for your automotive body. Our valves and clamps ensure the reliable, repeatable performance critical to automotive manufacturing success.
Conserve la rentabilidad y la funcionalidad de sus instalaciones. Nuestra tecnología de iluminación proporciona luminarias para reducir peligros en entornos de ensamblaje y almacenamiento de pintura, lo que garantiza alta visibilidad dentro de la cabina de pintado, crítica para la aplicación de pintura de calidad. Refaccionamos luminarias de descarga de alta intensidad para convertirlas en nuevas luces LED que ahorran energía y prolongan la vida útil de la planta y las luminarias. Nuestras fuentes de alimentación versátiles y rentables ofrecen alimentación de campo remota y distribuida de manera confiable para los controles de la maquinaria, e eliminan la complejidad y el costo de carcasas innecesarias y cableado excesivo.