No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Vanessa-P-series 30000 triple offset valves

Válvulas de triple desviación Vanessa serie 30 000

Descripción del producto

Las válvulas de triple desviación Vanessa de la serie 30 000 tienen un robusto asiento de válvula integrado al cuerpo y ángulos de asiento optimizados que permiten que la serie 30 000 maneje el aislamiento y el control del proceso a través de una variedad de funcionalidades.

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
series 30000 tov cryogenic
Powered Actuator
series 30000 tov basic
Manual Actuator
series 30000 tov cryogenic
Manual Actuator
series 30000 tov basic
F89
Powered Actuator
Diseño del cuerpo
Patrón largo, patrón corto, entrada superior, cuerpo soldado
Material
Acero al carbono, dúplex, acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, criogénica
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de asiento/sello
Metal a metal, criogénico
Tipo de conexión del proceso
150RF, 300RF, 600RF, 900RF
Clase de cierre
API 598, clase IV (FCI 70-3), clase V (FCI 70-2), clase VI (FCI 70-2), cero fugas
Normas
API 609, ASME B16.34
Estilo
Válvulas de cierre de emergencia, válvula de conmutación
Tamaño de la válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Estándar del tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de triple desviación

Características

  • Estructura completamente metálica, sólida e ignífuga.
  • Los revestimientos de grado 21 Stellite del asiento brindan una excelente durabilidad.
  • El anillo de sello de metal resistente asegura una distribución de fuerza de asiento perfecta alrededor de la circunferencia del asiento mecanizado de precisión.
  • Anillos de sellado dobles y de grafito de múltiples capas fácilmente reemplazables.
  • Sólido eje de una pieza diseñado para el mantenimiento/transferencia eficiente del par.
  • El prensaestopas de dos piezas y la empaquetadura de grafito reducen el riesgo de emisiones externas.
  • Conexión eje-disco sujeta por chaveta para asegurar la máxima integridad del eje.
  • Cojinetes de alta resistencia que resisten las cargas y el desgaste por alta presión.
  • Protectores de cojinete de grafito trenzado que impiden la penetración de suciedad y que aseguran un par de torsión constante y la funcionalidad de la válvula.
  • El control de extrusiones internas y externas del eje cumple las normas internacionales.
  • La superficie del punto de la brida asegura la planicidad de la arandela, tuerca y tornillo, lo que aumenta la confiabilidad y seguridad de la junta.
  • Las referencias del disco abierto/cerrado y el indicador de posición del disco externo simplifican los procedimientos de instalación y extracción para API 609.

Documentos y dibujos