No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-T1056 Turbidimeter

Turbidímetro T1056 Clarity II™

Descripción del producto

El turbidímetro Clarity II modelo T1056 mide la turbidez en el agua. La luz de dispersión baja, la estabilidad alta, el rechazo eficiente de burbujas y la resolución de la pantalla de 0,001 NTU hacen que Clarity II sea ideal para la monitorización de la turbidez del agua potable filtrada.

Temperatura ambiente
De 0 a 50° F (32 a 122° C)
Rango de humedad
RH 5 a 95% RH (sin condensación)
Fuente de alimentación
Código para realizar pedidos -02: 20-30 V CC, alimentación de entrada mín. de 15 W. Código para realizar pedidos -03: de 85 a 265 V CA, 47,5 a 65,0 Hz, consumo de potencia mín. de 15 W.
Precisión
±0,05 mA a 25 °C
Clasificación del alojamiento
Policarbonato. Tipo 4X/CSA 4 (IP65)
Dimensiones
General 155 x 155 x 131 mm (6,10 X 6,10 X 5,15 pulg.). Corte: 1/2 DIN 139 mm (5,45 x 5,45 pulg.)

Características

  • El sistema completo incluye un analizador de una o dos entradas, sensores y montaje del desgasificador
  • Elija entre sensores que cumplen con el método 180.1 de EPA EE. UU. o el método 7027 de ISO
  • Rango. 0-200 NTU
  • Resolución: 0,001 NTU

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 22 resultados para piezas y accesorios
: