Rosemount™ OCX8800 Analizador de oxígeno y combustibles

Descripción del producto

El Rosemount™ OCX8800 Analizador de oxígeno y combustibles ofrece una medición continua y precisa del remanente de oxígeno y combustibles en los gases de combustión de un proceso de combustión. El sensor de óxido de circonio, probado y reconocido a nivel mundial, es la base para la medición de oxígeno. Este, junto con el sensor de combustibles, puede detectar concentraciones de oxígeno y combustibles en los gases de combustión con temperaturas de hasta 2600 °F (1427 °C).

Tiempo de respuesta
Oxígeno: hasta 10 seg T90
Combustibles: hasta 25 seg T90
Rango de temperatura del proceso
Hasta 2600 °F (1427 °C)
Temperatura ambiente
De -40 a 212 °F (-40 a 100 °C)
Dimensiones
Opciones de longitud de sonda desde 18 in (0,46 m) a 9 pies (2,74 m)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Certificaciones y aprobaciones
Consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Medición de oxígeno y combustibles en un diseño de transmisor unificado y fácil de instalar
  • Sensores reemplazables en el campo
  • Compatible con HART®, FOUNDATION® Fieldbus y AMS/PlantWeb®
  • El ciclo de purga de aire mejora la calibración y la eficacia de la celda
  • Panel de calibración automática integrado de fábrica, opcional
  • El filtro interno y filtros adicionales in situ reducen los intervalos de mantenimiento
  • Consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 11 resultados para piezas y accesorios
: