Rosemount™ CT5800 Analizador de gas continuo

Descripción del producto

El Rosemount™ CT5800 Analizador de gases continuo de Emerson es el primer analizador híbrido con tecnología láser diseñado para aplicaciones de proceso industrial que requieren certificación de áreas clasificadas Clase I, División 2. Alojado en una carcasa a prueba de fuego, el Rosemount CT5800 combina las tecnologías Quantum Cascade Laser (QCL) y Tunable Diode Laser (TDL), lo que amplía el análisis de gases al rango infrarrojo cercano y medio para la detección altamente sensible y selectiva de varios gases en tiempo real. Ideal para aplicaciones de pureza y calidad de gas, el Rosemount CT5800 usa un método único espectroscópico intrapulso que permite analizar subpartes por millón de hasta 10 gases simultáneamente en un solo instrumento, lo que reduce el costo de inversión, el espacio y la complejidad operativa.

Temperatura del gas de muestra
4 a 60 °C (39 a 140 °F)
Rango de humedad
10-95% sin condensación
Certificaciones y aprobaciones
Europa: ATEX II 2G Ex d IIB+H2 T4
Norteamérica: Clase I, División 2, Grupos B, C, D, T4
Puertos
Conector de puerto de gas de entrada 6 mm (¼ pulg) tipo Swagelok (especificar en el pedido)
Conector de puerto de gas de salida 6 mm (¼ pulg) tipo Swagelok (especificar en el pedido)
Fuente de alimentación
120 VCA 60 Hz / 240 VCA 50 Hz 200 V/A
Dimensiones
651,9 X 265,1 X 515,2 mm (25,67 x 11,54 x 20,28 pulg.)
Peso
85 kg (187,39 lb)
Señal de salida
Señal analógica de salida 4–20 mA (1 por medición)
Señal digital de salida Modbus por medio de TCP/IP
Monitorización de la condición: línea de estado digital (1 por medición) o informe de estado NAMUR

Características

  • Detección en tiempo real de hasta diez gases simultáneamente
  • Mediciones de gas precisas y sensibles
  • Rangos dinámicos mejorados desde sub ppm hasta niveles porcentuales
  • Excelente linealidad de respuesta y repetibilidad
  • Cambios bajos a largo plazo, lo que minimiza los intervalos de calibración
  • Bajo mantenimiento y bajos costos durante la vida útil
  • Informes continuos de diagnóstico de la condición
  • Procesador ARM incorporado para un funcionamiento completamente autónomo
  • La interfaz del usuario en el panel frontal intuitiva y simple permite el acceso a todas las funciones del instrumento
  • Configuración modular intercambiable para hasta seis láseres

Documentos y dibujos