Rosemount-P-CT5100 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5100 Analizador de gas continuo

Descripción del producto

El Rosemount CT5100 Analizador de gas continuo de Emerson es el primer analizador híbrido con tecnología láser desarrollado para el análisis del gas de proceso y la monitorización de emisiones. El Rosemount CT5100 combina las tecnologías Quantum Cascade Laser (QCL) y Tunable Diode Laser (TDL) para proporcionar una medición rápida, directa, altamente selectiva y sensible de múltiples componentes de gas simultáneamente. Está disponible en dos variantes: un sistema certificado dentro de un compartimento purgado y presurizado para instalaciones en áreas clasificadas y un sistema no certificado para usar en áreas seguras. Ambos pueden albergar hasta seis láseres para medir hasta 10 componentes de gas en tiempo real. La disposición del láser consolida las mediciones en un único analizador de gas, lo que reduce el costo total de inversión.

Puertos
  • Conector del puerto de gas de salida: 6 mm (¼ pulg) tipo Swagelok (especificar en el pedido)
  • Conector de purga: entrada de purga (solo sistema certificado) 10 mm (⅜ pulg)
  • Certificaciones y aprobaciones
  • Europa: ATEX II 3G Ex p Grupo IIC T3
  • Norteamérica: Clase 1, División 2, Grupos A,B,C,D T3
  • Dimensiones
    575 x 291 x 781 mm (23 x 11.5 x 31 pulg)
    Peso
    53 kg (116,8 lb)
    Fuente de alimentación
    110 VCA 60 Hz / 240 VCA 50 Hz
    Linealidad
    R2 > 0,999

    Características

    • Detección en tiempo real de hasta diez gases simultáneamente
    • Mediciones de gas precisas y sensibles
    • Excelente linealidad de respuesta y repetibilidad
    • Cambios bajos a largo plazo, lo que minimiza los intervalos de calibración
    • Bajo mantenimiento y bajos costos durante la vida útil
    • Informes continuos de diagnóstico de la condición
    • Procesador ARM incorporado para un funcionamiento completamente autónomo
    • La interfaz del usuario en el panel frontal intuitiva y simple permite el acceso a todas las funciones del instrumento
    • Configuración modular intercambiable para hasta seis láseres

    Documentos y dibujos