No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 1600 Transmitter

Medidor Coriolis G025M, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L y transmisor 1600 de Micro Motion™

Especificaciones

Medidor Coriolis G025M de Micro Motion™, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,25 % del caudal (estándar), ±0,15 % del caudal (opcional), ±0,10 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,125 % del caudal (estándar), ±0,075 % del caudal (opcional), ±0,05 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,25 % del caudal (estándar), ±0,15 % del caudal (opcional), ±0,10 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,125 % del caudal (estándar), ±0,075 % del caudal (opcional), ±0,05 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
0,25 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1450 psig (100 barg)
Certificaciones y aprobaciones
CSA
IECEx
ATEX
Protección de ingreso (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 y SIL 3
Efectos de EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)
Transmisor compacto Micro Motion™ 1600
Pantalla/Interfaz
Pantalla con iluminación de fondo
Controles mecánicos con cuatro botones
LED para el estatus del caudalímetro
Admite los idiomas inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés
Fuente de alimentación
Alimentación a través de Ethernet disponible en la versión Ethernet
PoE PD Clase de alimentación 3 cumple con las normas IEEE 802.3at y 802.3af
De 18 a 100 V CC, 6 vatios típicos, 11 vatios máximo
Cumple con la Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE según la norma IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Categoría de sobretensión II, Grado de contaminación 2
Entrada de CA/CC autointercambiable, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación disponible en las versiones HART® y Modbus.
De 85 a 240 V CA, 50/60 Hz, 3,5 vatios típicos, 8 vatios máximo
De 18 a 100 V CC, 3,5 vatios típicos, 8 vatios máximo
Puerto de servicio universal
El diseño del puerto universal de servicio permite la configuración y transferencia de datos mediante el uso de un terminal USB-C estándar
Versión Ethernet
Un puerto Ethernet compatible con EtherNet/Ip y Modbus TCP, todo en un dispositivo
Canal adicional incluido configurable a salida mA, salida de pulsos o salida discreta
Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
HART® versión
HART® el canal admite comunicación HART® completa
Canal adicional incluido configurable a la salida de pulsos o a la salida discreta
Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
Versión Modbus
La compatibilidad con Modbus está implementada en la capa física RS-485
Canal adicional incluido configurable a la salida de pulsos o a la salida discreta
Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
Montaje
Opciones de carcasa de aluminio de montaje en campo e higiénica de acero inoxidable
Montado integralmente en cualquier sensor ELITE Micro Motion (CMFS, CMF y HC), serie F, serie H, serie R, serie T o HPC serie Coriolis
Montado de forma remota en cualquier sensor de 9 hilos serie F, serie H, serie R, serie T o serie HPC Coriolis ELITE de Micro Motion (solo aluminio)
Tipos de aplicación
Smart Meter Verification Professional
Control discreto de lotes
Opción de medición en la industria petrolera y corrección de AI
Medición de concentración
Medición de fase avanzada para la recuperación de caudales bifásicos
Llenado y dosificación
Certificaciones y aprobaciones
Aprobaciones para áreas clasificadas
Clase I, Div. 2
Zona 2

Características

Medidor Coriolis G025M de Micro Motion™, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L
  • Tamaño ultracompacto para caber donde el espacio es limitado
  • Etiquetado por láser para una mayor durabilidad en entornos desafiantes
  • Amplia conectividad y facilidad de uso con la electrónica Micro Motion
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Amplio rango de aprobaciones y certificaciones de medidores, incluyendo; CSA, ATEX, IECEx, y NAMUR
  • Facilidad de selección y configuración con las herramientas MyEmerson
  • Diseño ligero para facilitar la manipulación y las instalaciones móviles
Transmisor compacto Micro Motion™ 1600
  • Facilite la instalación, la integración, la supervisión remota y la conectividad con las funciones Ethernet/IP y alimentación a través de Ethernet (PoE), así como la comunicación HART® o Modbus.
  • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historial de datos
  • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
  • Garantice la calidad del producto con características avanzadas de software con licencia, como la medición de concentración y la medición de fase avanzada
  • La pantalla gráfica admite ocho idiomas y puede girarse con la rotación del software integrada

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis G025M de Micro Motion™, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L
Transmisor compacto Micro Motion™ 1600