No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Yarway AT-18/28

Atemperador de trabajo pesado Yarway™ AT-18/28 A.T.-Temp de Fisher™

Descripción del producto

El atemperador de trabajo pesado Yarway AT-18/28 A.T.-Temp de Fisher fue diseñado específicamente para aplicaciones de vapor de presión media/alta. La construcción fabricada lo hace fácilmente adaptable para satisfacer diversos códigos de calderas y especificaciones de materiales. La unidad también se puede utilizar como líquido en el inyector de gas para la cual se utiliza a menudo una aleación de alto grado, como acero inoxidable.

Servicio crítico
Condición del vapor
Características del caudal
Características especiales, igual porcentaje modificado, lineal, isoporcentual
Material
Aleación
Temperatura de operación
Temperatura alta
Clase de presión
PN, ASME
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1 / DN 25, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80
Estándar del tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de ángulo
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Construcción forjada
  • Caja de empaques de alta calidad, sin asbesto
  • Tipo de boquilla variable
  • Amplia gama de capacidades Cv (Kv) disponible
  • Combinaciones de boquillas especiales disponibles
  • Internos semibalanceados para la selección de actuadores económicos
  • Actuador neumático disponible
  • Clase de presión y conexiones: ASME B16.34 clase 900 a 2500 EN 1092 PN 160 - 400
  • Materiales: ASTM SA 182 F22 o 1.7383, ASTM SA 182 F347H o 1.4550, ASTM SA 182 F91 o 1.4903. Otros materiales disponibles bajo pedido

Documentos y dibujos