No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-CMS

Módulos Fieldbus AVENTICS™ series CMS

Descripción del producto

Los serie CMS de AVENTICS se usan para conectar válvulas y sistemas Fieldbus que además ofrecen módulos de E/S centralizados. Los serie CMS de AVENTICS pueden conectarse a sistemas de válvulas AVENTICS de la serie HF-LG.

Características

  • Acoplador de bus con controlador
  • Las conexiones eléctricas están en el mismo lado que las conexiones neumáticas que ahorran espacio
  • Montaje sencillo a través de conectores M12
  • Módulos de entrada digital con conectores M8 o M12
  • Hasta 6 módulos de E/S posibles

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos