No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-502

Válvulas de control direccional AVENTICS™ serie 502

Descripción del producto

AVENTICS serie 502 es una línea de válvulas de automatización de servicio general diseñada para las aplicaciones de control direccional y pilotaje que requieren velocidades mayores de caudal; menos consumo de energía y una instalación, configuración y modificación excepcionalmente fácil en el sitio. La serie 502 compacta (18 mm), modular es ideal para las aplicaciones de automóviles y neumáticos, alimentos y bebidas, farmacéuticas y maquinaria de embalaje. La válvula tiene la flexibilidad de cumplir con la norma ISO 15407-2 mientras mantiene sus características de caudal alto. Además, ninguna otra válvula en su clase ofrece un rango tan amplio de reguladores de presión, cierre de presión y accesorios de control de caudal de escape.

Productos

Search
1-10 de 28 resultados para Products
:
Actuador de válvula
Solenoide - piloto de aire
Tamaño de tubo/orificio
1/8, 6 mm, 8 mm, 1/4, 5/16
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, racor rápido
Función
4 vías - 5/2; 4 vías - 5/3; 4 vías - 5/3 - Centro cerrado; 4 vías - 5/3 - Centro abierto; 4 vías - 5/3 - Centro de presión; Doble 3 - 2 vías X normalmente cerrada
Caudal
De 0,05-0,1 VC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG, Vacío a 10,3 Bar
Normas/regulaciones
CSA, IP65, UL
Entorno operativo
Interior, exterior
Medios
Aire, gas inerte

Características

  • El diseño modular permite una configuración y modificación fáciles
  • La válvula instalada en la sub-base es adecuada para las aplicaciones de pilotaje de válvula en panel
  • El alto caudal, el tamaño compacto y la placa de montaje opcional permiten el uso eficiente del espacio en el armario
  • Compatible con las plataformas de Fieldbus electrónico AVENTICS serie G3 y 580
  • El nodo 580 CHARM es compatible con el sistema de control distribuido DeltaV™ con electronic marshalling

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 13 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos