No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-TBX-T Desuperheater

Atemperador TBX-T de Fisher™

Descripción del producto

El atemperador TBX-T de Fisher se puede usar en muchas aplicaciones para reducir de manera eficiente la temperatura del vapor sobrecalentado hasta el punto de referencia deseado. El TBX-T está disponible para instalación en líneas de vapor de DN 200 a DN 1200 (NPS 8 hasta 48) de diámetro y es capaz de mantener temperaturas de vapor dentro de los 6 °C (10 °F) de temperatura de saturación. La atomización del agua y la vaporización son elementos clave en la aplicación de acondicionamiento de vapor. El diseño TBX-T incorpora un distribuidor de los rociadores de agua de geometría variable con boquillas tipo AF que produce un patrón de rociado optimizado en un amplio rango operativo. Estas boquillas están estratégicamente colocadas para lograr una mezcla y una rápida vaporización en todas las condiciones de caudal.

Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Acondicionamiento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, soldadura en codo
Tamaño de la válvula
NPS 8 a 48
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El distribuidor de rociado con diseño CFD determina el punto de inyección y la profundidad de inserción del agua para la mezcla y lograr una rápida vaporización.
  • El TBX-T tiene la opción de incluir un revestimiento térmico integral dentro de la tubería de vapor. Esta construcción se usa más comúnmente en aplicaciones de atemperación intermedia de calderas, donde el atemperador se expone a ciclos y estrés térmicos altos, altas velocidades de vapor y vibración inducida por el caudal. El revestimiento reduce el potencial del choque térmico cuando se introduce agua fría a la unidad que ya está caliente hasta la temperatura de operación del vapor.
  • El atemperador TBX-T incorpora un distribuidor de agua de rocío de geometría variable con boquillas tipo AF que produce un patrón de rociado en un amplio intervalo operativo. Estas boquillas están estratégicamente colocadas para lograr una mezcla y una rápida vaporización en todas las condiciones de caudal.

Documentos y dibujos