No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-DMA-AF-HTC

Atemperador DMA/AF-HTC de Fisher

Descripción del producto

El DMA/AF-HTC es funcionalmente equivalente a DMA/AF, pero es estructuralmente apto para aplicaciones más severas. Esta construcción se usa más comúnmente en aplicaciones de atemperación intermedia de calderas, donde el atemperador se expone a ciclos y estrés térmicos altos, altas velocidades de vapor y vibración inducida por el caudal. Además de esta aplicación específica, el DMA/AF-HTC es adecuado para otros ambientes de aplicaciones atemperación graves.

Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Acondicionamiento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridado
Tamaño de la brida
3 y 4
Estándar del tamaño de la brida
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Una camisa térmica integral dentro de la tubería del cuerpo de atemperador reduce el potencial de choque térmico cuando se introduce agua fría.
  • El patrón de rocío optimizado con tecnología de boquilla AF permite un amplio rango de operación para lograr una mezcla óptima y una rápida vaporización en todas las condiciones de flujo.
  • Puede dar mantenimiento, quitar o reemplazar fácilmente las boquillas sin reemplazar toda la unidad.
  • El montaje de la boquilla está construido para minimizar el potencial de excitación debido a la emisión de vórtices y a la vibración inducida por el caudal.
  • Están disponibles múltiples configuraciones de boquillas que proveen grandes cantidades de rocío para enfriar el vapor hasta la temperatura requerida.
  • Usa una construcción forjada, optimizada para mover las juntas soldadas lejos de las regiones con alto estrés.

Documentos y dibujos