No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-KGF

Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KGF para lodos a presión alta

Descripción del producto

Las válvulas de compuerta estilo cuchilla Clarkson KGF y KGF-HP ofrecen tecnología comprobada de válvulas para lodos a presiones más altas

Características

  • Los diseños de alta presión para las aplicaciones más exigentes:
    KGF: compuerta opcional CWP de 20 bar (300 psi) proporciona CWP
    KGF-HP de 31 bar (450 psi): clase 300 (CWP[740 psi] de 51 bar)
  • El cierre hermético con 100 % de aislamiento da como resultado cero fugas aguas abajo.
  • El diseño de doble asiento proporciona flujo bidireccional y cierre.
  • Manguitos de elastómero que se pueden reemplazar en el campo.
  • Sello secundario de ajuste automático y dinámico.
  • El flujo no obstruido elimina la turbulencia y reduce la caída de presión en la válvula.
  • No hay cavidad de asiento donde se puedan acumular los sólidos y evitar el cierre completo de la compuerta.
  • Sin partes de metal en contacto con el flujo de lodo.
  • No se necesita compuerta ni empaquetadura de vástago, lo que elimina el mantenimiento y la fuga de la empaquetadura.
  • Diseño de marco adaptable (yugo), que presenta una tuerca de vástago con parte superior desmontable, se puede modificar en el campo con un engranaje biselado o cilindro neumático.
Tipo de válvula
Válvula de compuerta estilo cuchilla, válvula de compuerta estilo cuchilla para lodos

Documentos y dibujos