Rosemount-K-FT-8705010-8712E

Medidor De Caudal Magnético Con Brida Rosemount 8705 Que Consiste En 8705010 Sensor y 8712E transmisor

Descripción del producto

La construcción totalmente soldada proporciona un sello hermético que protege contra la humedad y los contaminantes, a la vez que el bloque de terminales extraíble y sustituible permite una fácil reparación en campo.
La interfaz intuitiva de operador local con teclas reservadas facilita el uso y permite un acceso inmediato a toda la información de diagnóstico. Ideal para entornos peligrosos o ubicaciones de difícil alcance.
Intuitive Local Operator Interface with dedicated keys enhance ease of use and enables instant access to all diagnostic information. Ideal for hazardous environments or difficult-to-reach locations.

Especificaciones

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Con Brida Rosemount 8705010, 25,4 Mm (1 Pulgada) (DN25)
Precisión
Precisión de hasta el 0,15% del caudal volumétrico en una relación de rangeabilidad de 13:1 y del 0,25% en una relación de rangeabilidad de 40:1
Tamaños de tubería
15-900 mm (½-36 in.)
Materiales del revestimiento
PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, neopreno, goma natural Linatex; consultar con la fábrica para conocer otras opciones de materiales
Materiales del electrodo
ASME B16.5 clase 150-2500 DIN PN 10-40 AS 2129 Tabla D y E AWWA C207 Tabla 3 Clase D (solo 30-36 pulgadas)
Transmisor de caudalímetros magnéticos Rosemount 8712E
Precisión
Precisión de hasta el 0,15 % del caudal volumétrico en una relación de reducción de 13:1 y del ±0,25 % en una relación de reducción de 40:1.
Diagnóstico
Verificación del medidor in situ, detección de fallos en la conexión a tierra y el cableado, detección de nivel alto de ruido en el proceso, detección sintonizable de tubería vacía, detección de fallo en el transmisor, detección de fallo en el sensor
Compatibilidad
Las capacidades universales de los sensores fabricados por Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
permiten que los transmisores de la serie E sean compatibles con los sensores de alimentación por CA y CC de otros fabricantes.
Fuente de alimentación
90-250 VCA, 50-60 Hz o 12-42 VCC.
Consumo de potencia
15 W máximo - CC
40 VA máximo - CA
Clasificación del alojamiento
8712E: Tipo 4x, IP66

Características

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Con Brida Rosemount 8705010, 25,4 Mm (1 Pulgada) (DN25)
  • Una carcasa del sensor completamente soldada brinda un sello hermético para una máxima protección
  • Evita la interrupción del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite reparaciones en campo
  • Capture cualquier potencial fuga de líquido del proceso con compartimentos de contención secundaria que rodean los electrodos
  • Asegure la confiabilidad en los entornos más exigentes con una carcasa de sensores completamente soldada
  • Un protector de revestimiento opcional proporciona protección contra el daño por instalación y el desgaste del borde frontal
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles
Transmisor de caudalímetros magnéticos Rosemount 8712E
  • Interfaz intuitiva del operador local con teclas dedicadas para facilitar el uso
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification que monitoriza la condición y el desempeño del medidor sin detener el proceso
  • Optimice el control de las aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de alto ruido del proceso y opciones seleccionables de frecuencia de la bobina impulsora
  • El diagnóstico de detección de tuberías vacías minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía.
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • Las capacidades universales del transmisor permiten reducir las existencias y tener una interfaz consistente para cualquier sensor de caudalímetro magnético

Documentos y dibujos

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Con Brida Rosemount 8705010, 25,4 Mm (1 Pulgada) (DN25)
Transmisor de caudalímetros magnéticos Rosemount 8712E