No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-2009

Válvulas de control direccional ASCO™ Numatics serie 2009

Descripción del producto

La serie 2009 de ASCO Numatics es una familia de electroválvulas de control direccional con pilotaje de actuador. El cuerpo ligero de aleación de magnesio de la válvula incorpora la tecnología patentada de corredera metal-metal de Numatics para ofrecer una excepcional resistencia al desgaste y fiabilidad. Los altos rangos de caudal de las válvulas compactas las hacen ideales para aplicaciones del automóvil, de sala de prensa y estampado, así como fabricación de neumáticos.

Actuador de válvula
Eléctrico - pilotaje neumático
Tamaño de tubo/orificio
1/8, 1/4, 6 mm, 8 mm
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, a presión
Caudal
De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Normas/regulaciones
CSA, IP65
Medios
Aire, gas neutro, vacío

Características

  • Consumo reducido de energía por medio de reguladores de presión
  • Velocidad del ciclo de la máquina optimizado por medio de los controles de velocidad
  • Distribuidor de conexión con bloque de terminales para un cableado fácil
  • Electroválvula piloto de conexión que ofrece una respuesta rápida
  • Conexiones de tubería de racor rápido opcionales en bases y distribuidores
  • Opciones de interfaz electrónica de bus de campo y con capacidad de E/S

Documentos y dibujos