Lunkenheimer
Válvulas de aislamiento premium diseñadas para aplicaciones de servicios exigentes donde hay sarro y erosión
Para aplicaciones aguas abajo, donde el sarro denso puede evitar el aislamiento, interrumpir la producción o representar un riesgo para la seguridad, Lunkenheimer proporciona soluciones para aplicaciones de minería en procesos de alúmina, níquel y oro. Los productos Lunkenheimer se usan para aplicaciones exigentes como el aislamiento de sarro denso, el cubrimiento del tanque en medios viscosos y el aislamiento del fondo de los tanques o las tuberías con sarro. Utilizan un movimiento de molido para garantizar un asentamiento/cierre positivo y pueden manejar lodos muy espesos, incluidos los medios viscosos y saturados que pueden provocar mucho sarro en la tubería.
La válvula angular de aislamiento Figure 603 está diseñada específicamente para la industria minera y de procesos u otras aplicaciones en las que se debe limpiar el sarro acumulado y las soluciones acuosas espesas para permitir el paso del flujo.