Caudalímetros Coriolis para la industria de campos petrolíferos

Caudalímetros Coriolis para masa, volumen y densidad

Nuestros medidores Coriolis brindan una confiabilidad inigualable para sus necesidades de medición de caudales másico y volumétrico y medición de densidad.

Medición superior de caudal y densidad

Con los medidores Coriolis de Micro Motion, Emerson ofrece una amplia gama de productos que se adaptan a las necesidades de su aplicación. Nuestros caudalímetros Coriolis están compuestos por un sensor que contiene los tubos de medición y un transmisor que muestra las salidas y permite configurar el medidor según su proceso. Conozca a la familia Coriolis: nuestros sensores, transmisores y opciones de software le brindan la mejor solución para sus necesidades más críticas de medición del caudal.​​​​​​​

Ver productos Ver repuestos
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición superior de caudal y densidad

Sensores

Medidores de caudal y densidad Elite Coriolis de máximo desempeño

La familia ELITE de los caudalímetros Coriolis tiene una funcionalidad, una amplitud de tamaño de línea, una precisión y un rango de relación de reducción incomparables. Diseñados para la inmunidad a los efectos externos, los medidores ELITE Coriolis brindan mediciones precisas incluso en condiciones o entornos de líquidos difíciles.

Medidores de caudal y densidad de la serie F Coriolis compactos y drenables

Los medidores de la serie F Coriolis miden con alta precisión la masa, el caudal volumétrico y la densidad. Esto los hace ideales para usarse en aplicaciones de control de procesos críticos que requieren un diseño compacto y drenable.

Medidores de densidad y caudalímetros ultracompactos fáciles de usar de la serie G de Micro Motion™

Los medidores de densidad y caudalímetros Coriolis de la serie G de Micro Motion son ideales para aplicaciones de monitorización y optimización de procesos, ya que ofrecen una selección sencilla con modelos preseleccionados, una instalación sencilla con una compacidad líder en el mercado, una conectividad rápida con los últimos transmisores Micro Motion y un mantenimiento simplificado con Smart Meter Verification.

Medidores de caudal y densidad de la serie R Coriolis de uso general

Los caudalímetros de la serie R Coriolis, con un diseño drenable que ocupa poco espacio, ofrecen mediciones de caudal y densidad precisas. Son ideales para las aplicaciones de uso general.

Medidores de caudal y densidad de tramo recto de la serie T Coriolis

Los medidores de la serie T tienen piezas en contacto con el proceso completamente de titanio y resistentes a la corrosión y ofrecen la mejor medición de caudal con el diseño del medidor de tramo recto y con paso total.


El diseño de tramo recto individual tiene desagüe automático y

permite limpiar o esterilizar el medidor en el sitio (CIP/SIP). La trayectoria recta de flujo también resiste las obstrucciones y en ella se pueden realizar corridas de PIG.

Medidores de caudal y densidad de la serie TA

El medidor de caudal y densidad de la serie TA Coriolis tiene todo el material en contacto con el proceso construido con tántalo puro y es ideal para el manejo de líquidos corrosivos como ácidos y bases. Los distintos tamaños de tuberías disponibles le ofrecen una plataforma ideal para las aplicaciones de distribución, asignación, procesamiento por lotes y mediciones dentro de la planta.

Medidores especializados Coriolis de Micro Motion

Algunas aplicaciones tienen necesidades específicas, como los requisitos de temperatura, presión o el acabado de la superficie.  Micro Motion cuenta con una amplia gama de caudalímetros de aplicaciones específicas para manejar incluso los procesos más difíciles de medir.

  • Alta temperatura

Transmisores

Transmisor 5700

Este resistente transmisor de campo o para montaje en camión proporciona un historiador de datos integral e incluye diagnósticos avanzados como el Smart Meter Verification y el Zero Verification para garantizar la confianza de la medición.  Tenemos a su disposición salidas que incluyen salidas configurables, salidas Ethernet y FOUNDATION fieldbus.

Transmisor Coriolis 4700 de Micro Motion de entradas y salidas configurables

El transmisor Micro Motion 4700 ofrece una carcasa compacta C1D1 (Zona 1), escalabilidad de 1 a 3 canales de salida configurables y opciones con licencia, compatibilidad con versiones anteriores de 4 cables/9 cables y puede configurarse completamente mediante la interfaz del operador local. El historiador de datos opcional permite acceder a datos de diagnóstico de procesos y contadores con fecha y hora. La pantalla Bluetooth® opcional ofrece una configuración inalámbrica que ayuda a evitar la necesidad de una autorización de trabajo en caliente para conectarse al dispositivo y aumenta la productividad y la seguridad al minimizar el tiempo empleado en zonas potencialmente peligrosas. Smart Meter Verification™ básico está integrado como un estándar que ofrece la confianza de que el medidor está funcionando correctamente.

Transmisor de 2 hilos 4200 Micro Motion

El medidor Coriolis 4200 de 2 hilos reduce los gastos de capital y proporciona un tiempo de comisionamiento más rápido con la capacidad de compartir la energía y la señal en el mismo par de cables, lo que reduce los costos de instalación, ingeniería y planificación.  El medidor Coriolis de dos cables no necesita ningún trecho recto ni acondicionamiento de caudal, lo que proporciona una solución sólida, repetible y confiable sin partes movibles y amplia relación de reducción lo que mejora la calidad del producto y reduce las modificaciones y los residuos.

Transmisor compacto 1600 de Micro Motion™

Con un diseño compacto y liviano, el transmisor 1600 ofrece facilidad de integración con una conexión Ethernet nativa y alimentación por medio de Ethernet. Un conjunto de potentes soluciones de software proporciona confianza en las mediciones e información del proceso valiosa en las aplicaciones más exigentes. La función del historial de datos captura información valiosa sobre los eventos del proceso, la calidad del fluido y la estabilidad de la medición, durante períodos cortos y largos.

Transmisores 1700/2700

Estos versátiles transmisores de montaje en el campo se pueden montar de forma integral o remota en el campo para brindar una variedad de opciones de salida, que incluyen las salidas analógicas configurables, FOUNDATION Fieldbus y Profibus PA.

Transmisor 1500/2500

Estos transmisores con riel DIN ofrecen toda la potencia de la tecnología MVD en un paquete compacto para la sala de control.  El cableado se simplifica con solo cuatro cables que brindan energía y señal al sensor.

Más transmisores Micro Motion

Algunas aplicaciones tienen necesidades específicas, tales como entradas o salidas especiales, situaciones de mejoras u opciones de software específicas.  Micro Motion ofrece un amplio rango de transmisores específicos para distintas aplicaciones que permiten manejar estas situaciones especiales.


Opciones de software del transmisor

Verificación del medidor Smart

La verificación del medidor Smart ofrece una confianza total en la medición con una herramienta de diagnóstico que informa el estado completo del medidor Coriolis sin interrumpir su proceso. La verificación del medidor Smart proporciona soluciones accionables para las exigencias comunes de la instrumentación del proceso: reduce el tiempo de inactividad, alarga los ciclos de prueba y aumenta la certeza operativa.

La verificación básica del medidor Smart está habilitada en los transmisores Direct Connect 1500, 1700, 2400, 2500, 2700 y 5700.

Medición de fase avanzada

La medición de fase avanzada de Micro Motion está diseñada por expertos para proporcionar una medición precisa y un diagnóstico de los complejos procesos y los difíciles entornos de caudal multifásico. El software avanzado mejora la precisión en muchas aplicaciones multifásicas, como las aplicaciones de cabeza de pozo directa y la concentración de almidón.


La medición de fase avanzada es una opción adicional en los transmisores 5700 y 1600 de Micro Motion.

ProLink

Con una interfaz intuitiva, la aplicación de software ProLink III basada en Microsoft Windows le permite acceder fácilmente a toda la información que podría necesitar para configurar, evaluar y gestionar sus caudalímetros Micro Motion y Rosemount.

Más software de Micro Motion

Micro Motion ofrece una variedad de opciones de software que le permiten adaptarse mejor a las necesidades de su aplicación.

  • Petroleum Measurement ofrece cálculos de ahorro de tiempo que incluyen gravedad API, volumen bruto y gravedad observada promedio ponderada por caudal

  • Batching ofrece un control integrado de lotes por etapa sencilla y doble con base en los valores del totalizador

  • Concentration mide la concentración de acuerdo con las unidades específicas a la industria o al líquido.

Las opciones de software están disponibles como “Opciones adicionales” en ciertos transmisores de Micro Motion.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.