Algunos pasos del procesamiento mineral en la minería generan una enorme cantidad de calor que debe disiparse para mantener un funcionamiento seguro y eficiente de los equipos. Instrumentación precisa de medición de agua de enfriamiento garantiza el funcionamiento óptimo del sistema de refrigeración y evita posibles daños a los equipos e incidentes de seguridad. El circuito de agua de refrigeración es responsable de eliminar el calor de los fluidos del proceso, como tubos de aceite y ácidos, mediante el uso de agua de refrigeración a una temperatura significativamente inferior. Es importante monitorizar la temperatura y el caudal del fluido del proceso y del agua de enfriamiento para garantizar que el proceso de transferencia de calor se optimice. Sin instrumentación confiable, sería difícil mantener una temperatura operativa constante y garantizar una operación de minería segura y eficiente. Las soluciones con la instrumentación de medición de Emerson ayudan a mantener la producción, a evitar fallas del equipo y a reducir los costos.
El Rosemount 214C Sensor de temperatura de la termocupla es un sensor estándar en la industria con resistencia y durabilidad en entornos de proceso exigentes. Este sensor ofrece termocuplas de tipo J, K y T y cumple con las normas ASTM e IEC de tolerancia de precisión de la termocupla. Diseñado para proporcionar un buen desempeño en condiciones de alta vibración, este sensor también abarca un amplio rango de temperaturas y está disponible en configuraciones simples o dobles, con uniones conectadas a tierra o subterráneas.
El Rosemount 8750W Caudalímetro magnético reduce los costos de los ciclos de vida útil y las paradas imprevistas mediante una medición precisa de los caudales de agua y agua residual en distintas aplicaciones de servicios generales. El 8750W incluye diagnósticos inteligentes para que los usuarios puedan aprovechar las prácticas de instalación, mantenimiento y gestión de procesos mejoradas. Con una construcción del sensor totalmente soldada y un bloque de terminales aislado y reemplazable, el medidor 8750W es el más confiable disponible para aplicaciones de servicios generales y de agua.
El medidor de densidad ultrasónico PIOX S721 de Flexim determina la concentración y la densidad mediante transductores ultrasónicos de abrazadera montados en el exterior del ducto. La tecnología no intrusiva de este medidor de densidad en línea es el sistema preferido cuando las sustancias y los procesos exigen la máxima seguridad y confiabilidad. El sensor de velocidad del sonido PIOX S mide en tiempo real la velocidad del sonido a través de los líquidos. En los líquidos binarios, como los ácidos o los refrescos, la velocidad acústica guarda una proporción fija con la concentración y la densidad. PIOX S mide la velocidad del sonido y así mide la densidad y la concentración en línea del fluido.