Existen tres tipos de procesos de desgomado: de agua, ácido y enzimático. Para cada tipo de proceso de desgomado, se monitorizan la presión y la temperatura del flujo de aceite en diversos puntos para garantizar el control del proceso y la calidad constante del producto.
Este sensor está diseñado para ofrecer mediciones de temperatura flexibles y confiables en entornos de procesos higiénicos para las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de ciencias biológicas.