En el procesamiento de hidrocarburos y en las terminales de almacenamiento, los tanques están en todas partes. Tienen distintas formas y tamaños y contienen medios muy diferentes, lo que significa que lograr el control operativo puede ser un desafío. El sistema de monitorización de tanques de Emerson proporciona gestión del inventario y le ofrece control de tanques y volúmenes.
El sistema de monitorización de tanques está diseñado para aplicaciones con demandas de precisión de nivel medio y abarca la medición de nivel, temperatura y presión, así como equipos de infraestructura de red y software para calcular los volúmenes de líquidos y presentarlo al operador. Con la flexibilidad para conectar un rango de transmisores de nivel, temperatura y presión, siempre podrá encontrar la solución adecuada para cada tanque. La solución de infraestructura eficiente con un solo bus digital de cable ahorra cableado y permite un bajo costo de instalación. El sistema de monitorización de tanques le permite eliminar la medición manual, mejora la precisión y le ofrece una visión general en tiempo real con un software fácil de usar.