Los principales residuos del proceso de elaboración de cerveza son el grano gastado, el lúpulo, el sedimento (trub), y la levadura de los tanques de fermentación. El grano gastado de cervecera (BSG) puede generar residuos de hasta 0,2 kg por litro de cerveza producida. El impacto ambiental asociado con el grano gastado se puede reducir significativamente según el rendimiento de la recuperación de levadura y el método de eliminación. Los agricultores y los productores locales de alimentos pueden reutilizar el grano gastado, lo que reduce la huella ambiental de la cervecera y crea una economía circular. Los dispositivos de tecnología avanzada para medición de caudal pueden colocarse después de los tanques de fermentación para lograr una recuperación máxima de la levadura.
Con mediciones inigualables de caudal y densidad de líquidos, gases y caudales multifásicas, los caudalímetros Coriolis ELITE están diseñados para ofrecer mediciones de caudal precisas y repetidas para casi todas las aplicaciones y ambientes más adversos.
Con un diseño compacto y liviano, el transmisor 1600 ofrece facilidad de integración con una conexión Ethernet nativa y alimentación por medio de Ethernet. Un conjunto de potentes soluciones de software proporciona confianza en las mediciones y valiosa información del proceso en las aplicaciones más exigentes. La función del historial de datos captura información valiosa sobre los eventos del proceso, la calidad del fluido y la estabilidad de la medición, durante períodos cortos y largos.
El Rosemount 8721 Sensor del caudalímetro magnético higiénico utiliza un medidor completamente soldado que está específicamente diseñado para las aplicaciones de alimentos, bebidas y ciencia natural que demandan un desempeño seguro, higiénico y confiable. Todas las superficies de contacto están construidas con materiales aprobados por la FDA y diseñados para cumplir con las normativas 3-A. Además, el modelo 8721 está disponible con una variedad de conexiones del proceso de higiene con juntas del proceso de fácil acceso para que la inspección y el mantenimiento eficientes sean sencillos.