Durante la temporada de invierno, la demanda de energía alcanza su punto máximo, lo que requiere la extracción sostenida de gas a alta velocidad. La producción de sólidos no deseados erosionará las tuberías, las válvulas y los activos rotativos, lo que provocará una posible pérdida de contención y costosas multas, además de obstaculizar los compromisos de entrega.
La medición del índice de partículas sólidas y la pérdida en el espesor de la pared de la tubería son indicadores clave del riesgo y el impacto de la erosión, que ayudan a los operadores a maximizar las operaciones de recuperación y optimizar el almacenamiento en el futuro. Aumente con confianza sus velocidades de extracción de gas mediante la monitorización continua de las pérdidas de sólidos y metales utilizando tecnologías de monitorización no intrusivas que son rápidas y fáciles de adaptar a su infraestructura.