En la extracción de cobre del mineral, las mediciones en torno a las trituradoras son la clave para reducir los costos de las plantas y mejorar su eficiencia neta. La medición de los sólidos netos que salen de las trituradoras indica si hay suficiente materia prima para que los productos químicos del siguiente paso la procesen y garanticen que se pueda extraer el cobre. Los sólidos netos se calculan utilizando un caudal volumétrico y una medición de densidad.
El caudalímetro magnético para lodos Rosemount es una solución ideal para obtener una medición precisa del caudal del proceso agresivo. El medidor de densidad de horquilla Micro Motion mide la concentración de sólidos en el lodo y la combina con la medición del caudal para calcular el caudal neto de sólidos. Esta combinación de dispositivos requiere poco mantenimiento, no requiere formación especial ni supervisión gubernamental, puede hacer frente a la naturaleza agresiva de la aplicación y elimina los riesgos medioambientales y de seguridad de los dispositivos nucleónicos.