La medición precisa en línea del pH elimina la necesidad de extraer muestras y llevarlas a un laboratorio para determinar el pH. Se logra una medición confiable de la presión y la temperatura para el control de ebullición mediante el uso de un sensor de montaje directo y un transmisor que reducen los errores inducidos por el ruido electromagnético y los cables de extensión. El uso de la opción de emparejamiento de sensores para RTD aumenta la precisión y reduce el desperdicio de energía.