El interés mundial por el hidrógeno como solución energética viable significa que los operadores deben anticipar una mayor demanda de producto. Sin embargo, una mayor demanda de producto implica una mayor demanda a los sistemas de producción. Los operadores necesitan soluciones de medición de presión que puedan soportar condiciones de producción extremadamente adversas. Emerson ofrece soluciones de productos diseñadas incluso para los entornos más adversos, como el Rosemount 3051S Transmisor de presión diferencial de alta estática, que presenta un diseño compacto SuperModule™ y proporciona mediciones de presión diferencial y temperatura, lo que lo convierte en una solución sin igual.