El pH se mide en las torres de dióxido de cloro de las fábricas de papel para controlar las condiciones de la reacción de blanqueo y en las etapas de extracción para controlar la adición de la sosa cáustica utilizada para la extracción. Aunque la medición precisa del pH es fundamental en las etapas de dióxido de cloro y extracción, estas aplicaciones se encuentran entre las más complicadas de una fábrica de papel. La elevada consistencia de la pulpa del flujo del proceso y los productos químicos agresivos del blanqueo degradan el desempeño de la mayoría de los sensores de uso general, ya que los sensores pueden requerir una limpieza frecuente, y pueden no ser capaces de soportar el duro entorno oxidante. El Rosemount™ RBI Sensor de pH es una gran elección para el proceso de blanqueo en las fábricas de papel. Las cámaras de aislamiento múltiples situadas detrás de la unión de referencia actúan como barreras para proteger la referencia interna del contacto con productos químicos abrasivos, mientras que el área superficial elevada de la unión de referencia resiste las obstrucciones y mantiene el caudal de electrolitos necesario para una señal de pH estable.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquidos segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).
El transmisor Rosemount 1056 ofrece una o dos entradas del sensor con una selección ilimitada de mediciones dobles, lo que reduce el costo por lazo y ahorra espacio en el panel. Este transmisor de varios parámetros para análisis de líquidos ofrece un amplio rango de opciones de medición, como conductividad diferencial, oxígeno doble y muchas otras combinaciones compatibles con la mayoría de las aplicaciones industriales, comerciales y municipales. El diseño modular del transmisor permite que las tarjetas de entrada de señal puedan reemplazarse en campo y facilitar los cambios de configuración.