La molienda húmeda del maíz es uno de los métodos más utilizados para procesarlo. Las mediciones del pH se realizan a lo largo de los procesos de molienda húmeda y conversión del almidón para controlar la calidad del producto, maximizar su producción y minimizar el consumo de agua. La mayor parte del agua utilizada para el enjuague y el lavado suele necesitar un ajuste del pH para evitar que se altere el pH nominalmente ácido presente durante los distintos pasos. Las mediciones del pH a lo largo del proceso pueden suponer un reto, ya que las soluciones de maíz tienden a taponar la unión de referencia del sensor y las altas concentraciones de azúcares y almidones no conductores pueden difundirse por la unión de referencia y envenenar el sensor. El sensor Rosemount™ 396P pH/ORP es una solución confiable en aplicaciones de molienda húmeda de maíz. El diseño de la unión de referencia helicoidal de gran superficie del sensor de pH resiste el recubrimiento y el taponamiento, al tiempo que proporciona una protección suficiente del electrodo de referencia contra el envenenamiento por los azúcares y almidones.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquidos segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).
El transmisor Rosemount 1056 ofrece una o dos entradas del sensor con una selección ilimitada de mediciones dobles, lo que reduce el costo por lazo y ahorra espacio en el panel. Este transmisor de varios parámetros para análisis de líquidos ofrece un amplio rango de opciones de medición, como conductividad diferencial, oxígeno doble y muchas otras combinaciones compatibles con la mayoría de las aplicaciones industriales, comerciales y municipales. El diseño modular del transmisor permite que las tarjetas de entrada de señal puedan reemplazarse en campo y facilitar los cambios de configuración.