La algina es una proteína derivada del kelp y se utiliza ampliamente en una variedad de alimentos como el helado, la mayonesa y los alimentos para mascotas. La algina se obtiene del kelp en un proceso de dos pasos. En la fase de digestión, el kelp se digiere primero a un nivel de pH de 12,5. A continuación, esta mezcla se acidifica a un nivel de pH de 1,2 - 1,5, donde la algina se precipita y se separa. La acidificación debe controlarse cuidadosamente para obtener el máximo rendimiento. Si el nivel de pH cae por debajo de 0,9, la algina se destruirá. Si el nivel de pH es superior a 2, no se precipitará toda la algina. Durante la fase de precipitación, la mezcla se convierte en un lodo espeso y se puede recubrir el vidrio de pH. Sin embargo, el pH se puede medir satisfactoriamente mediante el uso de un sensor de pH resistente al recubrimiento como el Rosemount™ 396P Sensor de pH con punta recubierta o vidrio plano.
El Rosemount 396 Sensor de pH con cable integrado es ideal para la medición de pH en aplicaciones adversas, abrasivas, con suciedad y grandes cantidades de sólidos en suspensión. Un diseño de sensor y una tecnología de referencia sólidos permiten mediciones de pH confiables en un amplio rango de aplicaciones adversas.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquidos segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).