Medición del pH y del ORP en la detección de afluentes de aguas residuales

Monitorización de aguas residuales durante la fase de tratamiento preliminar
Medición del pH y del ORP en la detección de afluentes de aguas residuales

Sensor de pH resistente al recubrimiento

Es importante mantener un rango de pH ideal entre 6 y 9 para afluentes de aguas residuales. Un nivel de pH fuera de este rango es perjudicial para los microorganismos utilizados para descomponer los medios orgánicos en cuencas de aireación aguas abajo. Además, un pH inferior a 6,5 puede dañar el hormigón. En ocasiones, se monitoriza el ORP para detectar cambios en la carga biológica de los afluentes de aguas residuales. El Rosemount 396P™ Sensor de pH/ORP es excelente para esta aplicación, ya que está diseñado con una protección alrededor del vidrio de pH que resiste el recubrimiento del vidrio de pH y evita la obstrucción de la unión de referencia por sólidos en afluentes de aguas residuales.

Ver producto
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sensor de pH resistente al recubrimiento
Habilite JavaScript para usar este sitio web.