Los operadores de minería supervisan de cerca los indicadores clave de desempeño (KPI) para evaluar la eficacia y el rendimiento de la extracción por vía electrolítica. Estos KPI incluyen la eficiencia en la recuperación, la medición del porcentaje de metales recuperados con éxito para aumentar la rentabilidad y reducir los desechos. La eficiencia actual, que determina el porcentaje de corriente eléctrica utilizada para la deposición de metales durante la extracción por vía electrolítica, es crucial para reducir el consumo de energía y la calidad de los cátodos de cobre producidos en este proceso. Los costos operativos se supervisan detenidamente para identificar áreas de mejora y optimizar los procesos. La seguridad y el cumplimiento son primordiales y los instrumentos de medición confiables garantizan el cumplimiento de las normas y regulaciones. Los instrumentos de medición de Emerson ofrecen tecnologías avanzadas para mejorar las tasas de recuperación de metales, reducir los costos y garantizar la seguridad y el cumplimiento en las operaciones mineras.
El interruptor de nivel Rosemount 2120 proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una gran variedad de aplicaciones. No tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La demora del interruptor ajustable previene la falsa conmutación en aplicaciones con turbulencias. Comprenda lo que sucede con el proceso: el LED destellante visible indica el estatus de los dispositivos y su condición, mientras que el punto de prueba magnético permite realizar una prueba funcional de manera sencilla.