Las estaciones de bombeo desempeñan un papel crucial en la gestión de las aguas residuales y requieren una medición precisa del caudal para un funcionamiento eficaz. El problema de los caudalímetros tradicionales es que suelen fallar debido al desgaste provocado por las aguas residuales cargadas de sólidos, por lo que una solución de medición de caudal no intrusiva que evite los problemas de mantenimiento y las interrupciones operativas es fundamental para mejorar la eficiencia de la red de aguas residuales.
El FLUXUS F401 de Flexim es el caudalímetro ideal para campañas de medición de larga duración sobre el campo. Estos caudalímetros de alta resistencia pueden instalarse sin interrumpir el proceso y la instalación puede completarse en pocos minutos. A partir de entonces, proporciona mediciones precisas y altamente repetibles que no se ven afectadas por la desviación. Gracias a su excelente capacidad de medición de caudales bajos (hasta 0,03 ft/s), el FLUXUS F401 es ideal como caudalímetro de agua potable, en la que son frecuentes las velocidades de caudal bajas. La potente salida de señal y la tecnología de supresión de ruido permiten utilizarlo en ductos muy grandes y materiales difíciles, como acero viejo y oxidado, GRP mal fabricado o incluso tuberías de hormigón blindado.