Los tubos cilíndricos de hormigón pretensado (PCCP), o tubos Bonna, presentan un desafío único para la medición de caudal debido a su compleja construcción de varias capas. Estos tubos tienen un núcleo de hormigón, un cilindro de acero y capas exteriores de alambres de acero pretensados dentro de un revestimiento de mortero. Tradicionalmente, medir el caudal con precisión y confiabilidad dentro de estas estructuras ha sido increíblemente difícil. Cualquier medición de caudal empleada tiene que ofrecer soluciones tanto para aguas limpias como de aguas residuales, y proporcionar una monitorización de caudal segura, eficiente y a largo plazo para estos complejos sistemas de tuberías.
El caudalímetro ultrasónico no intrusivo de la serie FLUXUS F532WD de Flexim es la solución ideal para los puntos de medición de la red de agua potable. Gracias a su tecnología de abrazadera, la serie FLUXUS F532WD permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal dentro de una red de suministro de agua existente. La serie FLUXUS F532 WD de Flexim forma parte de los sistemas de medición de caudal por ultrasonidos no intrusivos más confiables y precisos: mide incluso caudales tan bajos como 0,03 pies por segundo. Los transductores se fijan al ducto con anchas correas de acero inoxidable y se aseguran en robustas carcasas de acero inoxidable. Los transductores tienen protección IP68 y cables del transductor reforzados.