En la fabricación de baterías de iones de litio, el cátodo y ánodo en suspensión se mezclan en procesos por lotes separados. El resultado de cada lote de la mezcla debe cumplir con la viscosidad deseada, un parámetro de control crítico que asegura un espesor de recubrimiento homogéneo de la suspensión sobre la lámina metálica. Las desviaciones del grosor del revestimiento pueden dar lugar a una batería de mala calidad que no cumple con los requisitos de capacidad, incluida la velocidad de transferencia de iones variable y, por lo tanto, la vida útil impredecible de la batería y el tiempo de ciclo de recarga.
El medidor de viscosidad tipo horquilla de Micro Motion es una solución ideal de medición en línea para monitorizar y controlar la viscosidad tanto del ánodo como del cátodo en las etapas de suspensión, recubrimiento y secado del proceso de fabricación de las baterías. Con la medición de la temperatura incorporada, el medidor de viscosidad tipo horquilla de Micro Motion puede detectar cambios de viscosidad dentro de la corriente del proceso en tiempo real, lo que garantiza la coherencia y calidad de los electrodos terminados.