Las mediciones confiables y precisas permiten una producción de hidrógeno verde segura y eficiente. Monitorice la pureza del hidrógeno y la integridad de la membrana con medición de trazas de H2 y O2 con el análisis de gases Rosemount X-Stream. Reduzca el riesgo de seguridad y asegure el flujo de agua del electrolizador con el vórtice doble Rosemount o la placa de orificio acondicionadora Rosemount. Asegure la calidad del agua con los sensores de conductividad Rosemount.