La materia prima de sal de roca se lleva al triturador en camiones o sistemas de bandas transportadoras para la molienda inicial y la reducción del tamaño. Se puede incluir una pantalla (criba) debajo del triturador para clasificar las rocas de manera que las piezas más pequeñas pasen y las piezas más grandes queden atrapadas a fin de volver a molerlas. Se debe mantener una cantidad mínima de material en la pantalla que actúe como búfer para proteger la pantalla de los impactos de rocas más grandes. Cuando el material se introduce en el triturador, se mueve rápidamente por el proceso de trituración. El nivel de movimiento rápido debe supervisarse para determinar en qué momento el material alcanza un nivel mínimo, de modo que pueda iniciarse la siguiente carga. La medición del nivel es difícil porque el material tiene una forma irregular y es muy polvoriento, y la distancia total puede ser de hasta 30 m (98 ft).