El cloruro de potasio (potasa) es una sal que se encuentra de forma natural y abundante en los antiguos fondos marinos. La roca salina se recibe y almacena en grandes silos mientras se espera para pasar al proceso de producción. Es difícil evaluar el verdadero inventario de la roca salina restante en los silos debido a las formas irregulares y al material polvoriento. Los operadores deben monitorizar continuamente la cantidad de material disponible para garantizar el suministro de sal al proceso de producción de salmuera, esencial para la producción de potasa.