En las operaciones mineras, la trituradora principal es crucial para procesar una serie de tipos de minerales de roca dura. Sin embargo, optimizar su desempeño puede ser un desafío. Los instrumentos de medición ofrecen información en tiempo real y análisis de datos, lo que permite a los operadores tomar decisiones bien fundamentadas. Los instrumentos de medición también ofrecen oportunidades para la automatización. La monitorización de parámetros como el consumo de potencia del motor y la velocidad de alimentación permite a los operadores realizar los ajustes necesarios que mejoran el desempeño del triturador y optimizan el tiempo de inactividad planificada. El instrumental de medición también mejora la seguridad al detectar posibles riesgos y mejora el cumplimiento ambiental mediante el seguimiento del uso de agua con supresión de polvo. Además, promueve la sostenibilidad ambiental al analizar datos para minimizar las ineficiencias. Asóciese con Emerson para obtener soluciones de medición de vanguardia que aseguran un desempeño óptimo en las operaciones mineras. Lleve sus operaciones a nuevos niveles de eficiencia, precisión y productividad.
Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege de la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.
El Rosemount™ 648 Transmisor inalámbrico de temperatura ofrece la mejor estabilidad y precisión inalámbrica de su clase para la monitorización de procesos. Esta transmisor duradero está diseñado con una carcasa de dos compartimentos que le permite ser más confiable en el campo. Cuando se combina con la tecnología Rosemount X-well™ y el Rosemount 0085 Sensor tipo abrazadera, este transmisor puede ofrecer una medición precisa de la temperatura del proceso por medio de un algoritmo de conductividad térmica del transmisor, lo que elimina la necesidad de un termopozo o de penetración en el proceso.